Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bodenschatz
Descrizione
Appendiabiti universale, montaggio forato - Accessori sanitari
Lista materiale
BA40VC282
BNR
Numero d'ordine
BA40VC282
PD
Descrizione del prodotto
BODENSCHATZ Crochet quadruple, mobile, saillie 14.5 cm, hauteure 28.5 cm Montage à coller ou à percer Quantité de remplissage adhésive: 2.05 ml
ARTNR
Article number
106355
LODDEST
Obiettivo LOD
LODLEVEL
Livello LOD
F
Colore
cromato
WSM
Modello da parete / pavimento
Foratura / Incollaggio
W
Ampio
30 mm
H
altezza
283 mm
L
Lunghezza
144.844 mm
GW
Altezza d'installazione
1.7 m
M
Materiale principale della dogana
Zinco (Zamak)
CTN
Numero di tariffa doganale CH
83.025.090
INFO
Informazioni sul prodotto
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/direct/BA40VC282/
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD