APTAA-AT5100-28-E-d8
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-at5.prj},{NB=APTAA-AT5100-28-E-d8},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=S45C},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=-},{DLXZ=E},{GCKD=AT5100},{CS=28},{XD=8},{AT5101=8,10},{AT511=8,10},{AT512=8,10},{DR=44.56},{DS=43.35},{DFO=48.00},{DFI=35.00},{PDF=aptaa-at5.pdf},{PPATH=aptaa-at5/aptaa-at5-asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
APTAA-AT5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮AT5型--标准型/沉孔型
明细表
APTAA-AT5100-28-E-d8
CNSORDERNO
Bestellnummer
APTAA-AT5100-28-E-d8
APTAA-AT5100-28-E-d8
CODE
代号
APTAA
XS
型式
同步带宽10mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
胀紧套材质
S45C
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
-
DLXZ
带轮形状
E
E
GCKD
公称宽度
AT5100
AT5150
AT5100
AT5150
A
11.6
mm
W
16.5
mm
CS
齿数
28
28
XD
d
8
10
8
10
mm
DR
Dr
44.56
44.56
mm
DS
Ds
43.35
43.35
mm
DFO
Dfo
48.00
48.00
mm
DFI
Dfi
35.00
35.00
mm
PDF
pdf
aptaa-at5.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求