Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
APUA, APUHA, APUD, APUHD - Locating Pins - High Hardness Stainless Steel - Shouldered - Tapped
Bill of material
APUA10-P6.00-L10-B2.0
PN
Part Number
SHP
Pin Shape
DTOL
D Tolerance
D
mm
P
P 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
B
B 0.1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ESE
E Specification
E
E 0.1mm Increment
mm
M1
M1(Coarse)
H
mm
LL
l
mm
W
(W)
0.0 mm
ALT5
Width of shoulder
TBH
TBH 0.5mm Increment
mm
ALT1
Wrench Flats
HC
HC 0.5mm Increment
mm
ALT2
Hex Socket Machining
S
0 mm
EE
e
0.0 mm
ALT3
Wrench Hole Machining
Q
0.0 mm
ALT4
Shoulder Thickness
TBA
TBA 0.1mm Increment