Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-AT10150 - 一体式梯形齿免键同步带轮AT10型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-AT10150-24-E-d14
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽15mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
衬套材质
45#
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
胀紧套表面处理
四氧化三铁保护膜
DLXZ
带轮形状
GCKD
公称宽度
A
16.5 mm
W
22.5 mm
CS
齿数
XD
d
mm
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apzaa-at10.pdf
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models