카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APZAA-T10150 - 一体式梯形齿免键同步带轮T10型--标准型/沉孔型
Bill of material
APZAA-T10150-28-E-d16
CNSORDERNO
Bestellnummer
CODE
代号
XS
型式
同步带宽15mm
TYPE
类型
标准型/沉孔型
MAT1
带轮材质
铝合金
MAT2
法兰材质
铝合金
MAT3
衬套材质
S45C
SUR1
带轮表面处理
本色阳极氧化
SUR2
法兰表面处理
本色阳极氧化
SUR3
衬套表面处理
发黑
GCKD
公称宽度
DLXZ
带轮形状
A
17 mm
W
22 mm
CS
齿数
XD
d
mm
값 입력 XD
d
mm
cm
inch
ft
DR
Dr
mm
DS
Ds
mm
DFO
Dfo
mm
DFI
Dfi
mm
PDF
pdf
apzaa-t10150.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드