Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 33
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
AR 2,5 - ISO 11901 Standard
Stückliste
AR2,5-25.6-C
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
2 mm
D
Durchmesser
38.0 mm
RD
Stangendurchmesser
15.0 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
FIS
Befestigung
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
F0
Anfangskraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
1.77 mm
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C