Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 33
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
AR 2,5 - ISO 11901 Standard
Lista materiale
AR2,5-25.6-C
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
38.0 mm
RD
Diametro stelo
15.0 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
FIS
Fissaggio
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
1.77 mm
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C