Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 57
HELP_VARIABLE
Firma
Nitrogen Springs
Beschreibung
AR 50 - ISO 11901 Standard
Stückliste
AR50-113.6-C
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtlänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
3 mm
D
Durchmesser
120 mm
RD
Stangendurchmesser
65 mm
P
Ladedruck Nominal
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
F0
Ausgangsleistung nominal
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm³
S
Oberfläche
33.18 cm²
MAXSPEED
Höchstgeschwindigkeit
1.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen