Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 20 - Rail
Bill of material
AR/HR20-N-40-6.75-33.25-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
20
RT
Rail type
mm
RL
Rail length
mm
输入参数值: RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
PA
Starting hole position
P1
Starting hole pitch
mm
输入参数值: P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
P2
End hole pitch
33.250 mm
AG
Accuracy grade
W1
20 mm
H1
20 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5 mm
MXG3
Mxg3
M6x10 mm
RW
Rail Weight
2280 g/m
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型