카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
AR/HR55-N-50-14-36-RAIL
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 55
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_55/ar_hr_rail_55.prj},{NB=AR/HR55-N-50-14-36-RAIL},{SIZE=55},{RT=},{RL=50},{PA=},{P1=14},{AG=N},{W1=53},{H1=46},{P=120},{DXDXG1=24x16x20},{D=24.0},{DD=16.0},{G1=20.0},{MXG3=M14x24},{NDM=14.000},{G3=24.0},{RW=14060}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
cpc Europa
Description
AR/HR 55 - Rail
Bill of material
AR/HR55-N-50-14-36-RAIL
MOD
Model Code
AR/HR
SIZE
Size
55
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from bellow
Standard
U : Screwed from bellow
mm
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 not standard
P1 Standard
P1 not standard
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
36.000
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
W1
53
mm
H1
46
mm
P
120
mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20
mm
MXG3
Mxg3
M14x24
mm
RW
Rail Weight
14060
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청