Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 22
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
AR/PF 5 - ISO Standard, forza potenziata
Lista materiale
AR/PF5-125.5
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
35.7 mm
RD
Diametro stelo
20 mm
P
Pressione nom. di caricamento
bar
PMIN
Pressione min.
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale nominale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
3.14 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C