Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 22
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
AR/PF 5 - ISO Standard, fuerza potenciada
Lista de peças
AR/PF5-125.5
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
35.7 mm
RD
Diâmetro da haste
20 mm
P
Pressão nom. de carga
bar
PMIN
Pressão min.
20 bar
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
F0
Força inicial nominal
daN
F1I
força final isotérmica
daN
F1P
força finale politrópica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
3.14 cm^2
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.8 m/s
W
Peso
kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C