AR/PF5-125.5
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
AR/P-AR/PF
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/arp_arpf/hf_500_tab.prj},{NB=AR/PF5-125.5(0--)},{CODE=AR/PF5-125.5},{CU=125.0},{L=300.0},{LMIN=175.0},{RC=2},{D=35.7},{RD=20},{P=150},{PMIN=20},{CX=0},{FIS=-},{F0=470},{F1I=772},{F1P=951},{V=115.5},{S=3.14},{MAXSPEED=1.8},{W=0.85},{OP=2},{FX='-','-','rv_nofix2.jpg','FCA38','03201','scf_fca2.jpg','GM38','1/053','scf_gm2.jpg'},{SIZE=35.7},{FS2A=-},{FCA=-},{FSA=-},{FCQ=FCQ 38A},{FCA38=FCA 38},{GM=GM 38},{FSD=-},{FT=-},{FTP=-},{FS2B=-},{ED=1},{PRA=3},{CODEBMW=-},{CODEMB=-},{CODEVW=-},{S2=3.14159},{V2=0.11554},{P2=150},{OSM=2.000},{SPM=30},{PPATH=h_hf_rev-c/h_hf_rev-c_tpl.prj},{TMIN=0},{TMAX=80}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Nitrogen Springs
Description
AR/PF 5 - ISO Standard, high force
Bill of material
AR/PF5-125.5
CODE
-
AR/PF5-125.5
AR/PF5-125.5
CU
Stroke
125.0
125.0
mm
L
Total length
300.0
300.0
mm
LMIN
Minimum length
175.0
175.0
mm
RC
Reserves stroke
2
mm
D
Diameter
35.7
mm
RD
Rod Diameter
20
mm
P
Nominal charging pressure
150
150
bar
PMIN
Pressure min.
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fixing
- ✔
-
-
03201
03201
1/053
1/053
F0
Nominal initial force
470
470
daN
F1I
Isothermal end force
772
772
daN
F1P
Polytrophic end force
951
951
daN
V
Volume
115.5
115.5
cm^3
S
Surface
3.14
cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8
m/s
W
Weight
0.85
0.85
kg
TMIN
Temperature min
0
°C
TMAX
Temperature max
80
°C
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청