Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 15
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
AR/PT 10 T1 - For high temperature (80÷100 °C), ISO standard, high force
Lista de peças
AR/PT10-80-T1.3
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
3 mm
D
Diâmetro
50 mm
RD
Diâmetro da haste
28 mm
PMIN
Pressão min.
20 bar
P
Pressão nom. de carga
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Forca final
770 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
V
Volume
cm³
S
Superficie
6.15 mm
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
TMN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
TMIN
Temperatura min
°C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD