Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 11
HELP_VARIABLE
Empresa
Nitrogen Springs
Descrição:
AR/PT 5 T2 - De alta temperatura (100÷120 °C), norma ISO, força permitida
Lista de peças
AR/PT5-25-T2.3
CODE
-
CU
Curso
mm
L
Comprimento total
mm
LMIN
Comprimento minimo
mm
RC
Curso de reserva
2 mm
D
Diâmetro
38 mm
RD
Diâmetro da haste
20 mm
PMIN
Pressão min.
20 bar
P
Pressão nom. de carga
115 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
100 ÷ 120 °C
F0
Forca final
360 daN
F1I
Força final isotérmica
daN
F1P
Força finale politrópica
CX
Curso de trabalho
mm
Enter value for CX
Curso de trabalho
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixação
V
Volume
cm³
S
Superficie
3.14 mm
MAXSPEED
Velocidade màxima
1.0 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD