Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Nitrogen Springs
Description
AR/PT 7 T1 - Per alta temperatura (80÷100 °C), ISO standard, forza potenziata
Nomenclature
AR/PT7,5-50-T1.3
CODE
-
CU
Course
mm
L
Longueur total
mm
LMIN
Longueur minimal
mm
RC
Course de réserve
2 mm
D
Diamètre
45 mm
RD
Diamètre de la tige
25 mm
PMIN
Pression min.
20 bar
P
Pression nom. de chargement
125 bar
WORKTEMPERATURE
Working temperature
80 ÷ 100 °C
F0
Force initiale
615 daN
F1I
Force finale isothermique
daN
F1P
Force finale politrophique
CX
Course de travaille
mm
Entrez la valeur pour CX
Course de travaille
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixage
V
Volume
cm³
S
Surface
4.91 mm
MAXSPEED
Vitesse maximale
1.0 m/s
W
Poids
Kg
TMIN
Tempéraure min
0 °C
TMAX
Tempéraure max
80 °C
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés