Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
AR_S - Standby Regulator
Nomenclature
AR30S-03E-Y-15V
BODY
Body size
mm
THREAD1
Thread type
PORT
Port size
GAUGE
Pressure Gauge
(E) Square embedded type pressure gauge (With limit indicator)
KNOB
Knob
(Y) Upward
UNIT
Pressure unit
DIRECTION
Direction
(1) Mounting position: opposite handle. Delivery direction: back
VOLTAGE
Rated voltage
(5) DC24V
ENTRY
Electrical entry
(V) M12 connector
SUPPRESSOR
With light/surge voltage suppressor
(-) With light/surge voltage suppressor
MANUAL
Manual override
THREAD2
Thread on/off
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés