Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
AR20 - Reguladores de presión
Lista de materiales
AR20-02
MODEL
Modelo
AR
BODY
Tamaño cuerpo
20
PORT
Tamaño orificio de conexión
(02) 1/4
THREAD
Tipo de rosca
ACCESSORIES
Accesorios
SPECIFICATIONS
Especificaciones opcionales
mm
NAME
Nombre
mm
SPECIAL
Especial
mm
PGR
Manómetro del regulador
A
a
40.0 mm
C
c
26.5 mm
B
b
94.0 mm
D
d
57 mm
PE
pe
65 mm
PF
pf
29.5 mm
PG
pg
2.0 mm
BJ
bj
30.0 mm
BK
bk
34 mm
BL
bl
44.0 mm
BM
bm
5.4 mm
BN
bn
15.4 mm
BP
bp
55 mm
BQ
bq
2.3 mm
PS
ps
25.0 mm
PT
pt
28.5 mm
PU
pu
14.0 mm
PV
pv
6.0 mm
B250
0.0 mm
B251
0.0 mm