Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
ARC 15 MS - Profilschienenführungen
Stückliste
ARC15MS-B1-VC-N-41.2L-20.6-20.6-I
MOD
Model Code
ARC15MS
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
15 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
20.600 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
24 mm
W2
9.5 mm
W1
15 mm
H1
15 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
7.5x4.5x5.3 mm
W
34 mm
L
41.2 mm
L1
26.0 mm
H2
h2
20.7 mm
P1X
- mm
P2X
26 mm
MXG2
Mxg2
M4x7 mm
T
6 mm
T1
6 mm
N1
M3x6,5 mm
N2
M3x6 mm
N3
P3
E
3.5 mm
S1
4.5 mm
S2
7.5 mm
S3
15.6 mm
S4
16.7 mm
RW
Schienengewicht
1290 g/m