Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
ARC 20 FN - Guida lineare
Lista materiale
ARC20FN-B1-VC-N-69L-6.75-62.25
MOD
Codice modello
ARC20FN
RT
Tipo di guida
SIZE
Taglia
20 mm
ST
Tipo di tenute
BQ
Quantità carrelli
LSP
Serbatoio a tempone per la lubrificazione
BC
Sfere ingabbiate
PC
Classe di precarico
RL
Lunghezza guida
mm
Inserisci valore per RL
Lunghezza guida
mm
cm
inch
ft
PA
Posizione di partenza foro
P1
Passo di partenza foro
mm
Inserisci valore per P1
Passo di partenza foro
mm
cm
inch
ft
P2
Distanza passo ultimo foro
62.250 mm
AG
Grado di precisione
POS1
Posizione del primo cursore
mm
POS2
Seconda posizione carrello
mm
POS3
Terza posizione carrello
mm
POS4
Posizione quarto cursore
mm
H
28 mm
W2
19.5 mm
W1
20 mm
H1
20 mm
P
60 mm
DXDXG1
Dxdxg1
9.5x6x8.5 mm
W
59 mm
L
69.0 mm
L1
52.0 mm
H2
h2
23.0 mm
P1X
32 mm
P2X
49 mm
MXG2
Mxg2
M6x10 mm
M1
M5
T
10 mm
T1
10 mm
N1
M3x7,5 mm
N2
M3x5,5 mm
N3
P4
E
10.0 mm
S1
4.0 mm
S2
7.4 mm
S3
13.0 mm
S4
13.7 mm
RW
Peso guida
2280 g/m