ARC35FN-B1-VC-N-111.2L-15.6-15.6-I
ERO
Profilschienenführung
Vierreihige Kugelumlauf-Profilschienenführung
ARC HRC 35
Powered by
CAD모델 선택
{ero/profilschienenfuehrung/vh_kugelumlauf_profilschienenfuehrung/earc_ehrc_35/arc_fn_35_asmtab.prj},{NB=ARC35FN-B1-VC-N-111.2L-15.6-15.6-I-(55.6-0-0-0)P1 Standard},{RT=},{SIZE=35},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=111.2},{P1=15.6},{AG=N},{POS1=55.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=48},{W2=33.0},{W1=34},{H1=32},{P=80},{DXDXG1=14x9x12},{D=14.0},{DD=9.0},{G1=12.0},{W=100},{L=111.2},{L1=86.2},{H2=40.4},{P1X=50},{P2X=82},{P3=-},{MXG2=M10x12},{NDM=10.000},{G2=12.0},{M1=M8},{T=12},{T1=12},{N1=M6x10},{NDM1=6},{N1L=10.0},{N2=M6x7},{NDM2=6},{N2L=7.0},{N3=P5},{NDM3=5},{E=12.5},{S1=8.0},{S2=15.0},{S3=23.4},{S4=24.1},{C=45.9},{C0=82.9},{MR0=1700},{MP0=1080},{MY0=1080},{BW=1580},{RW=6790},{VERS=5.000},{PPATH=../../../linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/parts/arc_fn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ERO
Description
ARC 35 FN - Profile rail guides
Bill of material
ARC35FN-B1-VC-N-111.2L-15.6-15.6-I
MOD
Model Code
ARC35FN
RT
Rail type
Standard
U : Screwed from below
Standard
U : Screwed from below
SIZE
Size
35
mm
ST
Seal type
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
B : Low friction
S : Standard
N: Internal NBR seal
BQ
Block quantity
LSP
Lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
Without lubrication storage pad
Z : With lubrication storage pad
BC
Ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
Without ball chain
C : With ball chain
PC
Preload class
VC
V0
V1
V2
VC
V0
V1
V2
RL
Rail length
mm
값 입력 RL
Rail length
mm
cm
inch
ft
확인
PA
Starting hole position
P1 Standard
P1
Starting hole pitch
mm
값 입력 P1
Starting hole pitch
mm
cm
inch
ft
확인
P2
End hole pitch
15.600
mm
AG
Accuracy grade
N
H
P
SP
UP
N
H
P
SP
UP
POS1
First slider position
mm
POS2
Second slider position
mm
POS3
Third slider position
mm
POS4
Fourth slider position
mm
H
48
mm
W2
33.0
mm
W1
34
mm
H1
32
mm
P
80
mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x12
mm
W
100
mm
L
111.2
mm
L1
86.2
mm
H2
h2
40.4
mm
P1X
50
mm
P2X
82
mm
MXG2
Mxg2
M10x12
mm
M1
M8
T
12
mm
T1
12
mm
N1
M6x10
mm
N2
M6x7
mm
N3
P5
E
12.5
mm
S1
8.0
mm
S2
15.0
mm
S3
23.4
mm
S4
24.1
mm
RW
Rail Weight
6790
g/m
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청