Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
ARC 45 ML - Profilschienenführungen
Stückliste
ARC45ML-B1-VC-N-171.5L-33.25-33.25-I
MOD
Model Code
ARC45ML
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
45 mm
ST
Dichtungstyp
BQ
Wagen Anzahl
LSP
Schmierpad
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
P2
Bohrungsendabstand
33.250 mm
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
60 mm
W2
20.5 mm
W1
45 mm
H1
39.0 mm
P
105 mm
DXDXG1
Dxdxg1
20x14x17 mm
W
86 mm
L
171.5 mm
L1
138.5 mm
H2
h2
50.7 mm
P1X
80 mm
P2X
60 mm
MXG2
Mxg2
M10x17 mm
T
14 mm
T1
14 mm
N1
PT1/8x12,5 mm
N2
M6x10,5 mm
N3
P5
E
17 mm
S1
11.1 mm
S2
18.1 mm
S3
35.0 mm
S4
35.0 mm
RW
Schienengewicht
10530 g/m