Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Melucci
Descrizione
ARC 55 MN - Guida lineare
Lista materiale
ARC55MN-B1-VC-N-168.5L-14-34.5
MOD
Codice modello
ARC55MN
RT
Tipo di guida
SIZE
Taglia
55 mm
ST
Tipo di tenute
BQ
Quantità carrelli
BC
Sfere ingabbiate
PC
Classe di precarico
RL
Lunghezza guida
mm
Inserisci valore per RL
Lunghezza guida
mm
cm
inch
ft
PA
Posizione di partenza foro
P1
Passo di partenza foro
mm
Inserisci valore per P1
Passo di partenza foro
mm
cm
inch
ft
P2
Distanza passo ultimo foro
34.500 mm
AG
Grado di precisione
POS1
Posizione del primo cursore
mm
POS2
Seconda posizione carrello
mm
POS3
Terza posizione carrello
mm
POS4
Posizione quarto cursore
mm
H
70 mm
W2
23.5 mm
W1
53 mm
H1
45.7 mm
P
120 mm
DXDXG1
Dxdxg1
24x16x20 mm
W
100 mm
L
168.5 mm
L1
126.5 mm
H2
h2
58.0 mm
P1X
75 mm
P2X
75 mm
MXG2
Mxg2
M12x20 mm
T
16 mm
T1
16 mm
N1
M6x10 mm
N2
M6x13 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
13.5 mm
S2
23.5 mm
S3
34.8 mm
S4
33.8 mm
RW
Peso guida
14000 g/m