Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 46
HELP_VARIABLE
Компания
Wilo
Описание
Archive
Спецификация
6080606
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Стандартная напорная установка для отвода сточных вод с системой сепарации твердых веществ согласно DIN EN 12050-1 для установки внутри здания или в шахте при наружном монтаже.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Готовая к подключению полностью затапливаемая напорная установка для отвода сточных вод с сепарацией твердых отходов согласно DIN EN 12050-1. Благодаря исполнению в виде системы сепарации твердых отходов позволяет отфильтровывать с насоса крупные твердые отходы, не допуская контакта с ними пользователей и тем самым максимально повышая надежность и безопасность эксплуатации. Односекционный газо- и водонепроницаемый накопительный резервуар без конструктивных сварных швов, а также два резервуара для сбора твердых отходов с отдельным отсечением и возможностью техобслуживания снаружи. Отдельное запорное устройство позволяет выполнять работы по техническому обслуживанию во время эксплуатации. Перекачивание осуществляется с помощью двух полнофункциональных погружных насосов (работающих в переменном режиме) для отвода сточных вод для установки в непогруженном состоянии. Благодаря установке насосов в непогруженном состоянии и их исполнению в качестве двухнасосной установки обеспечивается максимально удобный доступ при техническом обслуживании, гигиеничность и надежность эксплуатации. Накопительный резервуар имеет округлые формы и наклонное дно с самой глубокой точкой, расположенной непосредственно под насосами. Это препятствует образованию отложений и засыханию твердых отходов в критических местах. Быстроразъемные замки на насосах и контрольное отверстие облегчают выполнение работ по техническому обслуживанию. Отдельное отсечение резервуаров для сбора твердых отходов позволяет выполнение технического обслуживания во время эксплуатации установки. Определение уровня осуществляется с помощью указателя уровня. Комплект поставки *Система сепарации твердых отходов с двумя погружными насосами, установленными насухо *2 задвижки для резервуаров для сбора твердых отходов *2 обратных клапана с напорной стороны угловой конструкции *2 задвижки с напорной стороны *Слияние ветвей напорных патрубков *1 указатель уровня *1 крепление к основанию в виде траверсы *Шланг для вентиляции и удаления воздуха 2,5 м *1 комплект для технического обслуживания с фланцевой заглушкой Рекомендуемые принадлежности *Прибор управления Wilo-Control SC-L-…-FTS *Задвижка приточного патрубка
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
Подходит для фекалий
да
EF011885
Подходит для установки снаружи
да
EF023158
Set-up behind toilet bowl
нет
EF020293
С режущей системой
нет
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
EF000447
Материал резеруара
PE Polyethylene
EF020604
Quality class of reservoir
PE
EF000176
Объем контейнера
l
EF023148
Количество насосов
2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
6.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400 V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
0 W
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
W
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
EF023092
Класс изоляции по IEC
H
EF001642
Частота вращения
1/min
EF015266
Communication
None
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Нет
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Нет
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Нет
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
Нет
EF016390
Interface pulse counter
Нет
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
Нет
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
Нет
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
Нет
EF003055
Поддержка протокола KNX
Нет
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
Нет
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
Нет
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
Нет
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
Нет
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
Нет
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
нет
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
нет
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
нет
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
Нет
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
3.0 °C
EF020980
Number of inlet ports
1.0
EF025116
Connection on supply side
No connection
EF025117
Diameter of connection on supply side
-
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
- bar
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
No connection
EF024841
С обратным (невозвратно-запорным) клапаном
да
EF001161
С вытяжной вентиляцией
да
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF000008
Ширина
mm
EF000049
Глубина
mm
EF000040
Высота
mm
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
mm
EF005624
Функция тревоги
нет
EF001922
Вывод сигнала
нет
EF004663
Взрывозащищенный
-
EF000167
Вес
0 kg