Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hettich
Description
arcitech_78mm - arcitech_78mm
Bill of material
9234495
NL
Nominal Length
500.000 mm
ARTICLENO
Order Number
9234495
L
Total length
494.000 mm
W1
275.000 mm
V
0.000 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD