Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
ARDP_ - ラウンドエアノズル 標準樹脂タイプ
部品表
ARDP1-6
PN
型番
TYPE
Type
ARDP
MAT
材質
ポリプロピレン
MOP
最高使用圧力
0.7MPa
BT
破壊トルク
15N·m
HRT
耐熱温度
70°C
DD
D
N
穴数
AFR
空気流量L/Min(0.3MPa時)
T
R1/4
L
25 mm
A
15 mm
B
10 mm
H
14 mm
WEIGHT
重量
2 g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)