Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
ARDP_ - 圆头型空气喷嘴 标准树脂型
明细表
ARDP1-6
PN
型号
TYPE
Type
ARDP
MAT
材質
聚丙烯
MOP
最高使用圧力
0.7MPa
BT
破坏扭矩
15N·m
HRT
耐熱温度
70°C
DD
D
N
穴数
AFR
空气流量L/Min(0.3MPa时)
T
R1/4
L
25 mm
A
15 mm
B
10 mm
H
14 mm
WEIGHT
重量
2 g
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型