Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
ARDP_ - Gicleurs
Nomenclature
ARDP1-6
PN
Part Number
TYPE
Type
ARDP
MAT
Matériau
polypropylène
MOP
Pression de fonctionnement max.
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
15N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
DD
D
N
Number of Holes
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
T
R1/4
L
25 mm
A
15 mm
B
10 mm
H
14 mm
WEIGHT
Weight
2 g
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés