Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
ARDP_ - Sprühdüsen
Stückliste
ARDP1-6
PN
Part Number
TYPE
Type
ARDP
MAT
Werkstoff
Polypropylen
MOP
Max. Operating Pressure
0.7MPa
BT
Breakdown Torque
15N·m
HRT
Heat Resistance Temp
70°C
DD
D
N
Number of Holes
AFR
Air Flow Rate L/min (for 0.3MPa)
T
R1/4
L
25 mm
A
15 mm
B
10 mm
H
14 mm
WEIGHT
Weight
2 g
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen