Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
ARJ1020F - Miniature Regulator
Stückliste
ARJ1020F-M5-04
MODEL
Model
PORT
Port size
(M5) M5x0.8
OD
Applicable tubing O.D.
OPTION
Optional specifications
A
mm
B
mm
C
mm
D
M5x0.8
E
6 mm
F
10.6(Width across flats: 10)
G
3.5 mm
H
15.5 mm
J
50 mm
K
17.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen