Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
ERO
Beschreibung
ARR 35ML - Profilschienenführungen
Stückliste
ARR 35ML-S1-V0-H-147.5L-13.75-13.75-I
MOD
Model Code
ARR 35ML
RT
Schienentyp
SIZE
Groesse
35
ST
Dichtungstyp
S : Standard
BQ
Wagen Anzahl
BC
Kugelkette
PC
Vorspannungsklasse
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1 Standard
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
AG
Genauigkeitsgrad
POS1
Position erster Laufwagen
mm
POS2
Position zweiter Laufwagen
mm
POS3
Position dritter Laufwagen
mm
POS4
Position vierter Laufwagen
mm
H
48 mm
W2
18 mm
W1
34 mm
H1
31 mm
P
40 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17 mm
W
70 mm
L
147.5 mm
L1
109.5 mm
H2
h2
42 mm
P1X
72 mm
P1X2
P1X/2
- mm
P2X
50 mm
P2X2
P2X/2
25 mm
P3
72 mm
MXG2
Mxg2
M8x13 mm
M1
-
T
13 mm
N1
M6x12 mm
N2
M6x8 mm
N3
P5
E
12 mm
S1
10 mm
S2
16.4 mm
S3
26.7 mm
S4
26.7 mm
RW
Schienengewicht
5740 g/m