Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Line Tech
Beschreibung
ARR/HRR 35 - Schiene
Stückliste
ARR/HRR35-H-40-9-31-RAIL
MOD
Modell Code
ARR/HRR
SIZE
Groesse
35
RT
Schienentyp
mm
RL
Schienenlänge
mm
Wert eingeben für RL
Schienenlänge
mm
cm
inch
ft
PA
Anfangsbohrung Position
P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
Wert eingeben für P1
Anfangsbohrung Abstand
mm
cm
inch
ft
AG
Genauigkeitsgrad
W1
34 mm
H1
31.0 mm
P
40 mm
DXDXG1
Dxdxg1
14x9x17 mm
D
14.0 mm
DD
d
9.0 mm
G1
g1
17.0 mm
MXG3
Mxg3
M8x15 mm
NDM
M
8.000 mm
G3
g3
15.0 mm
RW
Schienengewicht
5740 g/m