Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metalwork
Description
ARTICULATED MALE HINGE - MODEL BAS
Bill of material
W0950322006
CODE
Code
W0950322006
DI
Ø Diameter
32 mm
B
14 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
72.5 mm
R
16 mm
S
10 mm
WG
Weight
106 g
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
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Загрузка CAD-моделей