Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
ARTICULATION ARRIERE FEMELLE Modèle B
Nomenclature
W0950322003
DC
Description
A & STD
CODE
Rèfèrence
W0950322003
DI
Ø Diametere
32 mm
B
45 mm
B1
26 mm
D
22 mm
M
10 mm
N
142 mm
R
9.75 mm
S
10 mm
WG
Poids
116 g
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés