AS1001FM-01
SMC
bp3_flow_control_equipment
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as_1fm.prj},{NB=AS1001FM-01},{IDNR=},{MODEL=AS1001FM-01},{MODEL1=100},{MODEL2=01},{MADE=},{NUT=},{D=1/8\"},{DD=3.17},{D1=8.4},{D2=10.0},{L1=38.0},{L2=4.5},{L3MAX=27.7},{L3MIN=24.9},{M1=12.7},{AA=2.0},{AB=2},{AC=4.2},{AD=5},{AE=8},{AF=8},{AG=8.6},{AH=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_1FM - Speed Controller for Low Speed Operation In-line Style
Bill of material
AS1001FM-01
MADE
Made to order
() None
(X12) Lubricant: Vaseline
(X21) Grease-free (Seal: Fluorine Coating)+Throttle Valve (Without Check Valve)
(X214) Throttle Valve (Without check Valve)
() None
(X12) Lubricant: Vaseline
(X21) Grease-free (Seal: Fluorine Coating)+Throttle Valve (Without Check Valve)
(X214) Throttle Valve (Without check Valve)
NUT
Lock nut option
() Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
() Hexagon lock nut
(J) Round lock nut
D
Tube O.D. size
1/8"
1/8"
DD
Tube O.D
3.17
3.17
mm
D1
8.4
8.4
mm
D2
10.0
10.0
mm
L1
38.0
38.0
mm
L2
4.5
4.5
mm
L3MAX
27.7
27.7
mm
L3MIN
24.9
24.9
mm
M1
12.7
12.7
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청