AS2201F-02-08ST
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
외부조작 방지 스피드 콘트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/tamper_proof_speed_controller/as_2_1f_t.prj},{NB=AS2201F-02-08ST},{GUI=AS22*1F-02-08ST},{MODEL1=AS22},{MODEL2=1F-02-08ST},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=7.0},{L1=27.2},{L2=36.45},{L3=17.7},{L4=40.2},{L5=1.5},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=42},{T1=13.157},{A1=11.750},{A2=5.000},{A3=13.900},{A4=13.500},{A5=9.000},{A6=11.400},{B1=13.000},{B2=12.200},{C=1.900},{CC=1.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2_1F-T - 외부조작 방지 스피드 콘트롤러 원터치 피팅 부착/엘보 타입
BOM
AS2201F-02-08ST
GUI
AS22*1F-02-08ST
AS22*1F-02-08ST
MODEL
형식
AS2201F-02-08ST
AS2201F-02-08ST
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OMSC
주문제작 사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅)+오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
D
8.0
8.0
mm
T
R1/4
R1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
7.0
7.0
mm
L1
27.2
27.2
mm
L2
36.45
36.45
mm
L3
17.7
17.7
mm
L4
40.2
40.2
mm
L5
1.5
1.5
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
42
42
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청