AS2201FSG-02-10
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 수지 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1fsg_asmtab.prj},{NB=AS2201FSG-02-10},{GUI=AS22*1FSG*-*02-10*},{CONTROL=0},{SCALE=},{THREAD=},{SEAL=},{OMSC=},{D=10.0},{T=1/4},{H1=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D3=13.0},{L1=26.9},{L21=36.2},{L22=36.3},{L3=22.60},{L4=49.70},{A=44.20},{M=15.6},{W1=21.5},{W2=24.0},{X=7.8},{Y=16.2},{PORT=10},{MASS1=25},{MASS2=26},{PPATH=as_2_1fsg/assembly/as_2_1fsg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_2_1FSG - 눈금 부착 스피드 콘트롤러/엘보 타입 스테인레스 시리즈
BOM
AS2201FSG-02-10
GUI
AS22*1FSG*-*02-10*
AS22*1FSG*-*02-10*
MODEL
품번
AS2201FSG-02-10
AS2201FSG-02-10
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
SCALE
눈금방향
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
THREAD
나사종류
(-) R
(N) NPT
(-) R
(N) NPT
SEAL
Seal 방식
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
(-) Seal제 없음
(S) Seal제 부착
OMSC
주문제작사양
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
(-) 없음
(-X12) 윤활제:바셀린
(-X21) 논 그리스(Seal재 불소 코팅) + 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(-X214) 오리피스 밸브(체크 밸브 없음)
(10-) 클린
D
10.0
10.0
mm
T
1/4
1/4
H
17.0
17.0
mm
D1
15.9
15.9
mm
D3
13.0
13.0
mm
L1
26.9
26.9
mm
L2
36.2
36.2
mm
L3
22.60
22.60
mm
L4
49.70
49.70
mm
A
44.20
44.20
mm
M
15.6
15.6
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X
7.8
7.8
mm
Y
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
질량
25
25
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청