AS2301F-N02-05SD
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_3_1f_d_inch.prj},{NB=AS2301F-N02-05SD},{GUI=AS23*1F-N02-05SD},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-N02-05SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=3/16},{T=NPT1/4},{H=17.5},{D1=11.4},{D2=19.0},{D3=10.9},{D4=7.2},{L1=16.2},{L2=31.1},{L3=23.9},{L4=41.6},{L5=40.2},{L6=1.2},{A=34.7},{M1=16.5},{CNSMASSEXACT=41},{DD=4.760},{TRA=13.716},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{RL=10.000},{H9=1.500},{H10=1.590},{D5=13.000},{D6=18.490},{D7=10.200},{D8=5.750},{N=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_3_1F_D (인치) - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/유니버설 타입
BOM
AS2301F-N02-05SD
GUI
AS23*1F-N02-05SD
AS23*1F-N02-05SD
MODEL
형식
AS2301F-N02-05SD
AS2301F-N02-05SD
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OMSC
주문제작품
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
D
3/16
3/16
mm
T
NPT1/4
NPT1/4
mm
H
17.5
17.5
mm
D1
11.4
11.4
mm
D2
19.0
19.0
mm
D3
10.9
10.9
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
16.2
16.2
mm
L2
31.1
31.1
mm
L3
23.9
23.9
mm
L4
41.6
41.6
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.2
1.2
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
16.5
16.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
41
41
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청