AS2301F-02-08SD
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/as_3_1f_d.prj},{NB=AS2301F-02-08SD},{GUI=AS23*1F-02-08SD},{MODEL1=AS23},{MODEL2=1F-02-08SD},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=8.0},{T=R 1/4},{H=17},{D1=15.2},{D2=18.5},{D3=12.9},{D4=7.2},{L1=18.3},{L2=35.2},{L3=28.2},{L4=45.1},{L5=40.2},{L6=1.2},{A=34.7},{M1=18.5},{CNSMASSEXACT=44},{TRA=13.157},{TRL=10.000},{H1=5.000},{H2=11.900},{H3=0.000},{H4=13.900},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=1.900},{D5=13.000},{D6=18.500},{H8=11.390},{H9=1.500},{H10=1.500},{D7=15.200},{D8=9.000},{N=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS_3_1F_D - 일자 드라이버 조정용 스피드 컨트롤/원터치 피팅부착/유니버설 타입
BOM
AS2301F-02-08SD
GUI
AS23*1F-02-08SD
AS23*1F-02-08SD
MODEL
형식
AS2301F-02-08SD
AS2301F-02-08SD
CONTROL
제어방식
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
(0) 미터 아웃
(1) 미터 인
OMSC
주문제작품
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-) 없음
(-X12) 윤활제: 바세린
(-X214) 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
(-X21) 그리스 불가 (Seal재 불소 코팅) + 오리피스밸브 (체크밸브 없음)
D
8.0
8.0
mm
T
R 1/4
R 1/4
H
17
17
mm
D1
15.2
15.2
mm
D2
18.5
18.5
mm
D3
12.9
12.9
mm
D4
7.2
7.2
mm
L1
18.3
18.3
mm
L2
35.2
35.2
mm
L3
28.2
28.2
mm
L4
45.1
45.1
mm
L5
40.2
40.2
mm
L6
1.2
1.2
mm
A
34.7
34.7
mm
M1
18.5
18.5
mm
CNSMASSEXACT
질량
44
44
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청