AS3301FSG-G02-06A
SMC
bp3_flow_control_equipment
AS-FSG-A Speed Controller With Compact Indicator, Stainless-steel
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp3_flow_control_equipment/as-fsg-a/as_3_1fsg_g_a.prj},{NB=AS3301FSG-G02-06A},{GUI=AS33*1FSG-G02-06A},{CONTROL=0},{OMSC=},{D=6.0},{T=1/4},{R1=13.157},{H1=21},{D1=10.4},{D11=10.40},{D2=12.9},{D22=12.9},{D3=17.7},{D4=19.0},{L1=20.2},{L11=20.200},{L2=36.1},{L3=21.4},{L33=21.35},{L4=57.8},{L44=57.75},{L5UL=57.2},{L5L=55.7},{AUL=48.7},{AL=47.2},{M=13.0},{W1=9.50},{W2=9.50},{W3=15.20},{W4=11.40},{W5=11.00},{W6=4.50},{W7=22.40},{W8=2.40},{W9=17.40},{W10=11.00},{A1=3.00},{A2=3.00},{A3=1.40},{A4=1.13},{A5=14.40},{A6=0.35},{A7=3.20},{A8=5.40},{A9=0.00},{B1=2.70},{B2=17.00},{B3=11.40},{X=9.7},{Y=6.79},{CNSMASSEXACT=51},{PORT=06}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS_3_1FSG_G_A - Speed Controller With Compact Indicator/Universal Type/Stainless Steel Type/G Thread
Bill of material
AS3301FSG-G02-06A
GUI
AS33*1FSG-G02-06A
AS33*1FSG-G02-06A
MODEL
Model
AS3301FSG-G02-06A
AS3301FSG-G02-06A
CONTROL
Control method
(0) Meter-out
(1) Meter-in
(0) Meter-out
(1) Meter-in
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant:Vaseline
(-X21) Non-grease + Throttle valve ( Without check valve)
(-X214) Throttle valve ( Without check valve)
D
6.0
6.0
mm
T
1/4
1/4
D1
10.4
10.4
mm
D2
12.9
12.9
mm
D3
17.7
17.7
mm
D4
19.0
19.0
mm
L1
20.2
20.2
mm
L2
36.1
36.1
mm
L3
21.4
21.4
mm
L4
57.8
57.8
mm
L5L
55.7
55.7
mm
AUL
48.7
48.7
mm
AL
47.2
47.2
mm
M
13.0
13.0
mm
CNSMASSEXACT
Mass
51
51
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청