Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
AS 35 - Selbsttätige Verschlussklappe, DN 355, mit verzinktem Gitter
Stückliste
0151.0333
ARTNR
Artikelnummer
0151.0333
CTN
Zolltarifnummer
84818085
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
AD
Luftrichtung
Entlüftung
I
Einbau
außen
IS
Einbauort
Wand
IP
Einbaulage
senkrecht / waagerecht
M
Material
Kunststoff, witterungs-, UV-beständig
CO
Farbe
verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
LC
Lamellenfarbe
Silbergrau
W
Gewicht
1.1 kg
TS
Klappenart
selbstt. öffnend/schließend
NS
Nennweite
355 mm
WD
Breite
360 mm
H
Höhe
360 mm
DE
Tiefe
40 mm
AT
Umgebungstemperatur
60 °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799513339
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen