AS2052FSG-06
SMC Corporation
구동제어기기
속도제어밸브
원터치 피팅 부착 스테인리스 몸체
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/as_fsg_asmtab.prj},{NB=AS2052FSG-06},{GUI=AS2052FSG*-06},{DIRECTION=},{OMSC=},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=54.2},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=49.0},{L4MIN=47.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=17.0},{W1=21.5},{W2=24.0},{X1=7.8},{X2=16.2},{CNSMASSEXACT=16.0},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830},{SIZE=205},{N1=47.200},{N2=7.000},{N3=1.500},{N4=2.000},{N5=6.150},{N6=20.700},{N7=14.000},{N8=9.000},{N9=6.100},{N10=1.600},{N11=12.200},{N12=6.000},{N13=12.000},{N14=4.131},{N15=6.900},{PPATH=as_fsg/assembly/as_fsg_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
AS-FSG - 눈금부착 스피드 컨트롤러/스테인레스 시리즈/인라인 타입
BOM
AS2052FSG-06
GUI
AS2052FSG*-06
AS2052FSG*-06
MODEL
형식
AS2052FSG-06
AS2052FSG-06
DIRECTION
눈금방향
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
(-) 0°
(1) 180°
(2) 90°
(3) 270°
OMSC
Made to order
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal: Fluorine-coated) + Restrictor (Without check valve)
(-X214) Restrictor (Without check valve)
(-) None
(-X12) Lubricant: Vaseline
(-X21) Grease-free (Seal: Fluorine-coated) + Restrictor (Without check valve)
(-X214) Restrictor (Without check valve)
OD
적용 튜브 외경
(06) ø6
(06) ø6
D
적용 튜브 외경
6.0
6.0
mm
D1
12.8
12.8
mm
X
11.5
11.5
mm
Y
0.0
0.0
mm
D2
4.3
4.3
mm
D3
7.8
7.8
mm
D4
13.0
13.0
mm
D5
16.0
16.0
mm
L1
54.2
54.2
mm
L2
7.6
7.6
mm
L3
17.2
17.2
mm
L4MAX
49.0
49.0
mm
L4MIN
47.6
47.6
mm
L5
17.0
17.0
mm
L6
22.5
22.5
mm
L7
12.0
12.0
mm
L8
16.1
16.1
mm
M1
17.0
17.0
mm
W1
21.5
21.5
mm
W2
24.0
24.0
mm
X1
7.8
7.8
mm
X2
16.2
16.2
mm
CNSMASSEXACT
질량
16.0
16.0
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청