Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC
Description
AS12_1FS (Pouces) - Régleur de débit avec indicateur / Coudé (Joint d'étanchéité)
Nomenclature
AS1201FS-M5E-03
GUI
MODEL
Modèle
CONTROL
Système de contrôle
HEXAGON
Dimension hexagone
SCALE
Sens de l'indicateur
OMSC
Exécution spéciale
D
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Poids
g