Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
SMC
Descrizione
AS12_1FS - Regolatore di flusso con indicatore/tipo a gomito (guarnizione di tenuta)
Lista materiale
AS1201FS-U10/32E-23
GUI
MODEL
Modello
CONTROL
Sistema di controllo
HEXAGON
Dimensione dell'esagono
SCALE
Direzione indicatore
OMSC
Esecuzioni speciali
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39 mm
A
35 mm
M
mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Massa
g
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD