Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS12_1FS - Speed Controller With Indicator/Elbow Type (Gasket Seal)
Bill of material
AS1201FS-U10/32E-23
GUI
MODEL
Model
CONTROL
Control method
HEXAGON
Hexagon dimension
SCALE
Indicator direction
OMSC
Made to order
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39 mm
A
35 mm
M
mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)