Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
SMC
Beschreibung
AS12_1FS (Zoll) - Drosselrückschlagventil mit Anzeige/Winkelausführung (Dichtung)
Stückliste
AS1201FS-M5E-03
GUI
MODEL
Modell
CONTROL
Steuerungsmethode
HEXAGON
Sechskant-Abmessung
SCALE
Anzeigerichtung
OMSC
Bestelloptionen
D
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39 mm
A
35 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Masse
g