Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 6
HELP_VARIABLE
Empresa
SMC
Descripción
AS12_1FSG (Pulgadas) - Regulador de caudal con indicador / Modelo en codo / Serie en acero inoxidable
Lista de materiales
AS1201FSG-M5-03
GUI
MODEL
Modelo
CONTROL
Sistema de control
SCALE
Orientación del indicador
OMSC
Ejecución especial
D
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39.0 mm
A
35.0 mm
M
13.3 mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Masa
g