카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
SMC
Description
AS12_1FSG - Speed Controller With Indicator/Elbow Type Stainless Steel Series
Bill of material
AS1201FSG-U10/32-23
GUI
MODEL
Model
CONTROL
Control method
SCALE
Indicator direction
OMSC
Made to order
D
mm
T
H
8 mm
D1
mm
D3
9.4 mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
39.0 mm
A
35.0 mm
M
mm
W1
13.6 mm
W2
15.1 mm
X
5.5 mm
Y
9.6 mm
CNSMASSEXACT
Mass
g
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드