Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
as1301_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
AS1301-9R
PN
Part Number
AS1301-9R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
kol.35 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей