Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
as1301_9r - Bel Power Solutions
Bill of material
AS1301-9R
PN
Part Number
AS1301-9R
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 96W, Output 12VDC, 8A, Input 8-35VDC, Output Voltage Control Input
POWER
Power
96 W
VIN
Voltage Input
kol.35 VDC
OV
Output Voltage
12 VDC
OC
Output Current
8 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
2D
下载CAD模型